Apparatkontakt framsida - CA-17P1N8A6Z00 - 1619880

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med lödkontakter

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 17, kontakt: Hane, Crimpanslutning, Axiell tätning, Centralt fäste Pg13,5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619880
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 87 (C_2_2017)
GTIN 4046356820868
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,700 g