Apparatkontakt framsida - CA-19P1N126Z00 - 1619878

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16+3, kontakt: Hane, Lödanslutning, Axiell tätning, Centralt fäste Pg13,5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619878
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 87 (C_2_2017)
GTIN 4046356820882
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,200 g