Apparatkontakt framsida - CA-06P1N8A6Y00 - 1619874

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 6, kontakt: Hane, Crimpanslutning, Axiell tätning, Centralt fäste M20 x 1,5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Användningsspecifikt väggmontage med gänga eller vridskyddat med låsmutter (valfritt)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619874
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 88 (C_2_2017)
GTIN 4046356820929
Vikt per styck (exklusive förpackning) 27,000 g