Apparatkontakt framsida - CA-19P1N126Y00 - 1619852

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt framsida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16+3, kontakt: Hane, Lödanslutning, Axiell tätning, Centralt fäste M20 x 1,5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare
  • Användningsspecifikt väggmontage med gänga eller vridskyddat med låsmutter (valfritt)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619852
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 89 (C_2_2017)
GTIN 4046356821148
Vikt per styck (exklusive förpackning) 28,200 g