Apparatkontakt baksida - CA-16S1N12HZ00 - 1619786

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16, kontakt: Hona, Lödanslutning, Axiell tätning, Central fastsättning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare
  • Användningsspecifikt väggmontage med gänga eller vridskyddat med låsmutter (valfritt)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619786
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFJ -
GTIN 4046356821315
Vikt per styck (exklusive förpackning) 53,200 g