Kabelkontakt - CA-16S1N1280DN - 1619760

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619760
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFA -
GTIN 4046356821575
Vikt per styck (exklusive förpackning) 93,000 g