Kabelkontakt - CA-06S1N8A8006 - 1619748

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, Kontakt: Hona, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 4 mm ... 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619748
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 78 (C-2-2017)
GTIN 4046356821698
Vikt per styck (exklusive förpackning) 94,000 g