Kabelkontakt - CA-16S1N8A8006 - 1619732

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 4 mm ... 6 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619732
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFA -
GTIN 4046356821858
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,110 g