Kabelkontakt - CA-06P1N8A8007 - 1619721

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, Kontakt: Hane, Crimpanslutning, Kabeldiameter: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619721
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 78 (C-2-2017)
GTIN 4046356821964
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,110 g