Kabelkontakt - CA-09P1N8A8007 - 1619711

Bilden visar den 6-poliga produktvarianten med lödkontakter

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619711
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 78 (C_2_2017)
GTIN 4046356822046
Vikt per styck (exklusive förpackning) 92,800 g