Kabelkontakt - CA-09S1N128008 - 1619651

Bilden visar den 6-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, Kontakt: Hona, Lödanslutning, Kabeldiameter: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619651
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 78 (C-2-2017)
GTIN 4046356822275
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,110 g