Kabelkontakt - CA-12P1N128008 - 1619646

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 12, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619646
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 78 (C_2_2017)
GTIN 4046356822329
Vikt per styck (exklusive förpackning) 92,000 g