Kabelkontakt - CA-16S1N128008 - 1619643

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619643
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFA -
GTIN 4046356822350
Vikt per styck (exklusive förpackning) 96,000 g