Kabelkontakt - CA-12M2N8A8503 - 1619617

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 12, kontakt: Hane, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619617
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 103 (C_2_2017)
GTIN 4046356822589
Vikt per styck (exklusive förpackning) 96,000 g