Kabelkontakt - CA-07S1N1280DNS - 1619601

Bilden visar den 6-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 7, Kontakt: Hona, Lödanslutning, Kabeldiameter: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619601
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356822732
Vikt per styck (exklusive förpackning) 97,410 g