Kabelkontakt - CA-17S1N8A80DNS - 1619583

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619583
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 77 (C_2_2017)
GTIN 4046356822916
Vikt per styck (exklusive förpackning) 94,100 g