Kabelkontakt - CA-16S1N128007S - 1619518

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16, kontakt: Hona, Lödanslutning, kabeldiametrar: 6 mm ... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619518
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFH -
GTIN 4046356823371
Vikt per styck (exklusive förpackning) 97,100 g