Kabelkontakt - CA-17P1N128008S - 1619482

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 17, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 10 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619482
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 77 (C_2_2017)
GTIN 4046356823685
Vikt per styck (exklusive förpackning) 98,600 g