Kabelkontakt - CA-16P1N12T0DNS - 1619433

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vinklad kabelanslutning för trånga utrymmen
  • Anpassning till olika applikationer med inställbar kabelanslutningsriktning
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
  • Lödanslutning: beprövad anslutningsteknik för olika ledare
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619433
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFH -
GTIN 4046356824149
Vikt per styck (exklusive förpackning) 202,100 g