nyhet

Kabelkontakt - CA-16S1N8AT0DNS - 1619432

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, vinklad, skärmad: ja, SPEEDCON-låsning, M23, Poltal: 16, kontakt: Hona, Crimpanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vinklad kabelanslutning för trånga utrymmen
  • Anpassning till olika applikationer med inställbar kabelanslutningsriktning
  • Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
  • Kontakter för en flexibel montering på plats
  • Genomgående EMC-skydd för en tillförlitlig överföring av signaler
  • Reduktion av anslutningstiden med SPEEDCON-snabblås
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619432
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod ABRBFH -
GTIN 4046356824156
Vikt per styck (exklusive förpackning) 22,220 g