Kontakten är plastingjuten på båda sidor - K-17-M23 M9/5,0-E01/M23 F8 - 1619296

Kontakten är plastingjuten på båda sidor, längd: 5 m, färg ytterhölje: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
  • Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
  • Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619296
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 223 (C_2_2017)
GTIN 4046356835152
Vikt per styck (exklusive förpackning) 790,000 g
Tullnummer 85444290