Kontakten är plastingjuten på båda sidor - K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8-N2 - 1619290

Kontakten är plastingjuten på båda sidor, längd: 5 m, färg ytterhölje: orange RAL 2003

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
  • Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
  • Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619290
Förpackningsenhet 1 st
Minsta beställningsantal 2 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 222 (C-2-2017)
GTIN 4046356835145
Vikt per styck (exklusive förpackning) 618,000 g
Tullnummer 85444290