Kabelkontakt plastingjuten - K-12 - OE/010-E00/M23 FK - 1619284

Kabelkontakt plastingjuten, längd: 10 m, färg ytterhölje: orange RAL 2003

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
  • Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
  • Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
  • Enkel anslutning: vinklad konstruktion med inställningsbar kabelutgångsriktning
  • Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619284
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Minsta beställningsantal 2 st
Katalogsida Sida 223 (C_2_2017)
GTIN 4046356835206
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 044,000 g
Tullnummer 85444290