Apparatkontakt framsida - ST-6ES1N8AW500S - 1619216

Bilden visar den 4-poliga varianten

Apparatkontakt framsida, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 6+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibel montering med ijackbara kontaktinsatser

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619216
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 143 (C_2_2017)
GTIN 4046356827478
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,900 g