Apparatkontakt framsida - ST-7ES1N8AWK00S - 1619195

Apparatkontakt framsida, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 7+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, O-ring axial, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ideal för kompakta enheter
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619195
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 143 (C_2_2017)
GTIN 4046356827379
Vikt per styck (exklusive förpackning) 33,000 g