Apparatkontakt baksida - ST-08P1N8AH100S - 1619034

Bilden visar den 17-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 8, kontakt: Hane, Crimpanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, skärmad: ja

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Användningsspecifikt väggmontage med gänga eller vridskyddat med låsmutter (valfritt)
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619034
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 69 (C_2_2017)
GTIN 4046356815994
Vikt per styck (exklusive förpackning) 29,400 g