Kopplingskontakt - ST-08S1N8A9004S - 1619016

Bilden visar den 17-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 8, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 8 mm... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619016
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 66 (C-2-2017)
GTIN 4046356814119
Vikt per styck (exklusive förpackning) 52,300 g