Kabelkontakt - ST-08P1N8A8004S - 1619000

Bilden visar den 17-poliga varianten

Kabelkontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 8, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 8 mm... 10 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1619000
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 64 (C_2_2017)
GTIN 4046356813938
Vikt per styck (exklusive förpackning) 59,200 g