Vägg-genomföring - ST-17S1N8ACK03S - 1618835

Bilden visar den 8-poliga produktvarianten

Vägg-genomföring, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 17, kontakt: Hona, Crimpanslutning, Platt packning, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiametrar: 5 mm ... 9 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Användningsspecifikt lämplig för front- eller bakväggsmontage

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618835
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 62 (C_2_2017)
GTIN 4046356817202
Vikt per styck (exklusive förpackning) 42,400 g