Vägg-genomföring - ST-5ES1N8ACK02S - 1618772

Bilden visar en 4-polig variant

Vägg-genomföring, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 5+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, Platt packning, 4x Ø 3,2, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Användningsspecifikt lämplig för front- eller bakväggsmontage
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618772
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 138 (C_2_2017)
GTIN 4046356817318
Vikt per styck (exklusive förpackning) 46,200 g