Kopplingskontakt - ST-8ES1N8A9K03S - 1618749

Bilden visar en 8-polig variant.

Kopplingskontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 5+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 9,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618749
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 137 (C_2_2017)
GTIN 4046356811156
Vikt per styck (exklusive förpackning) 30,600 g