Kopplingskontakt - ST-8EP1N8A9K04S - 1618742

Bilden visar en 8-polig variant.

Kopplingskontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 5+3+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm... 11,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618742
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 137 (C-2-2017)
GTIN 4046356811194
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,700 g