Kopplingskontakt - ST-08S1N8A9K04S - 1618726

Kopplingskontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 8, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm... 11,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618726
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 61 (C_2_2017)
GTIN 4046356811972
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,800 g