Kopplingskontakt - ST-7EP1N8A9K02S - 1618712

Kopplingskontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 7+PE, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618712
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 137 (C_2_2017)
GTIN 4046356811569
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,600 g