Kabelkontakt - ST-17P1N8A8K02S - 1618682

Bilden visar den 8-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 17, kontakt: Hane, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 3,5 mm ... 5,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618682
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 60 (C_2_2017)
GTIN 4046356792233
Vikt per styck (exklusive förpackning) 34,120 g