Kabelkontakt - ST-6ES1N8A8K05S - 1618629

Bilden visar en 4-polig variant

Kabelkontakt, rak, SPEEDCON-låsning, M17, poltal: 6+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 11 mm... 12,7 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618629
Förpackningsenhet 30 st
Försäljningskod ABRCEH -
GTIN 4046356780186
Vikt per styck (exklusive förpackning) 32,000 g
Tullnummer 85444290