Apparatkontakt baksida - RC-63P1NC2H000 - 1618301

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6+3, kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring axial, Centralt fäste M25 x 1,5, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618301
Förpackningsenhet 12 st
Försäljningskod ABRAAF -
GTIN 4046356859271
Vikt per styck (exklusive förpackning) 44,440 g