Kabelkontakt - SF-7ES1N8A8LB1S - 1618208

Kabelkontakt, SPEEDCON-låsning, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 15 mm ... 18 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av ledningsdiametrar 7,5 mm ... 18 mm
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618208
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 152 (C_2_2017)
GTIN 4046356584470
Vikt per styck (exklusive förpackning) 100,480 g