Kabelkontakt - SF-7ES1N8A80A1S - 1618204

Kabelkontakt, SPEEDCON-låsning, M23, poltal: 4+3+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 7,5 mm ... 9 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618204
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32ABRB -
Katalogsida Sida 152 (C_2_2017)
GTIN 4046356584524
Vikt per styck (exklusive förpackning) 120,100 g