Kabelkontakt - SF-5ES1N8A8LB3S - 1618200

Bilden visar 4+3+PE-varianten

Kabelkontakt, SPEEDCON-låsning, M23, poltal: 5+PE, kontakt: Hona, Crimpanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 9 mm... 12 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
  • Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
  • Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
  • Ingjutna konstruktioner med enkel- eller dubbelsidigt monterade kablar
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1618200
Förpackningsenhet 1 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
Katalogsida Sida 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584395
Vikt per styck (exklusive förpackning) 102,680 g