RC-06P1NS2RBEJ - 1617800

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kabelkontakt, med Pg9-anslutningsgänga, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 6, kontakt: Hane, Skruvanslutning, kabeldiametrar: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1617800
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAA -
GTIN 4046356641463
Vikt per styck (exklusive förpackning) 158,150 g