Kopplingskontakt - RC-09P1N1290EJ - 1617207

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 6,5 mm ... 7,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1617207
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAB -
GTIN 4046356528634
Vikt per styck (exklusive förpackning) 71,890 g