Genomföring baksida - RC-2RP1N12Q0Q9 - 1616891

Genomföring baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 11+PE, Kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm, Kabeldiameter: 9,5 mm ... 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1616891
Förpackningsenhet 12 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356883566
Vikt per styck (exklusive förpackning) 74,730 g