Kopplingskontakt - RF-17M1N1290DU - 1616607

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kopplingskontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 17, kontakt: Hane, Lödanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1616607
Förpackningsenhet 20 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356601870
Vikt per styck (exklusive förpackning) 99,010 g