Apparatkontakt baksida - RC-12P1NX2H0F9 - 1616477

Apparatkontakt baksida, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, O-ring axial, Centralt fäste M25 x 1,5, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1616477
Förpackningsenhet 12 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356883016
Vikt per styck (exklusive förpackning) 55,790 g