Kabelkontakt - RF-17F1N1280DU - 1616363

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, Skruvlås, M23, poltal: 17, kontakt: Hona, Lödanslutning, skärmad: ja, kabeldiametrar: 5 mm ... 13,2 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1616363
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRBCA -
GTIN 4046356601061
Vikt per styck (exklusive förpackning) 102,200 g