RC-06P1NH261XE - 1616010

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Apparatkontakt med inskruvningsgänga M20 x 1,5, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, O-ring axial, Central fastsättning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1616010
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356550765