RC-12P1N12Q1EP - 1615930

Bild saknas

Genomföring bakvägg, med Pg9-anslutningsgänga, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 12, Kontakt: Hane, Lödanslutning, O-ring axial, Central fastsättning, Väggtjocklek min.: 0,8 mm, Väggtjocklek max.: 6,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1615930
Förpackningsenhet 12 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356882996
Vikt per styck (exklusive förpackning) 92,520 g