Kabelkontakt - UC-09P2N12R3DU - 1615923

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten med kontaktkammar-numrering standard

Kabelkontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 8+1, Kontakt: Hane, Lödanslutning, Kabeldiameter: 2 mm ... 14,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1615923
Förpackningsenhet 1
GTIN 4046356503815