Kopplingskontakt - RC-16P1N1290EK - 1615263

Bilden visar den 12-poliga produktvarianten

Kopplingskontakt, rak, skärmad: ja, Skruvlås, M23, Poltal: 16, kontakt: Hane, Lödanslutning, kabeldiametrar: 3 mm ... 10,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1615263
Förpackningsenhet 20 st
Försäljningskod ABRAAC -
GTIN 4046356488679
Vikt per styck (exklusive förpackning) 78,420 g